Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
GESIS EIB V-0/2+1W - Combined actuator 3-fold
Bill of material
83.020.0212.0
Order Number
83.020.0212.0
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Connection type
Plug-in connection
Type of current
AC
Max. number of switching contacts
2
Max. number of venetian-blind outputs
1
Voltage of shutter output
230
Current of shutter output
8 A
Voltage of switching output
230
Current of switching output
16 A
Operating voltage
400 V
Depth
32 mm
Height
112 mm
Width
254 mm
Colour
Grey
eClass 8.1
27143145
ETIM 6.0
EC001584
ETIM 5.0
EC001584
ETIM 4.0
EC001584
ETIM 3.0
EC001584
Certificates
Environmental protection standards
Environmental protection standards
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD