Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
GESIS EIB V-0/2+1W SP - Combined actuator 3-fold
Bill of material
83.020.0212.4
Order Number
83.020.0212.4
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Connection type
Plug-in connection
Type of current
AC
Max. number of switching contacts
2
Max. number of venetian-blind outputs
1
Voltage of shutter output
230
Current of shutter output
8 A
Voltage of switching output
230
Current of switching output
16 A
Operating voltage
230 V
Depth
32 mm
Height
112 mm
Width
254 mm
Colour
Grey
eClass 8.1
27143145
ETIM 6.0
EC001584
ETIM 5.0
EC001584
ETIM 4.0
EC001584
ETIM 3.0
EC001584
Certificates
Environmental protection standards
Environmental protection standards
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Wieland Electric
    GST18I3V 3P1 B - Distributor
    Wieland Electric
    GESIS EIB V-0/4 B - Switchgear 4-fold
    Wieland Electric
    GESIS EIB V-0/6 - Switchgear 6-fold
    Wieland Electric
    BST14I2V 2P1T - Distributor
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей