Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wieland Electric
Beschreibung
GESIS EIB V-0/2+1W SP - Kombiaktor 3-fach
Stückliste
83.020.0212.4
Artikel-Nr.
83.020.0212.4
LOD Ebene
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Anschlussart
Steckanschluss
Stromart
AC
Max. Anzahl der Schaltausgänge
2
Max. Anzahl der Jalousieausgänge
1
Spannung Jalousieausgänge
230
Strom Jalousieausgänge
8 A
Spannung (Schaltausgänge)
230
Strom (Schaltausgänge)
16 A
Betriebsspannung
230 V
Tiefe
32 mm
Höhe
112 mm
Breite
254 mm
Farbe
grau
eClass 8.1
27143145
ETIM 6.0
EC001584
ETIM 5.0
EC001584
ETIM 4.0
EC001584
ETIM 3.0
EC001584
Zertifikate
Umweltschutzstandard
Umweltschutzstandard
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Wieland Electric
    GST18I3V 3P1 B - Verteiler
    Wieland Electric
    GESIS EIB V-0/4 B - Schaltaktor 4-fach
    Wieland Electric
    GESIS EIB V-0/6 - Schaltaktor 6-fach
    Wieland Electric
    BST14I2V 2P1T - Verteiler
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen