Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
GESIS EIB V-0/4 B - Switchgear 4-fold
Bill of material
83.020.0225.0
Order Number
83.020.0225.0
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Connection type
Plug-in connection
Type of current
AC
Max. number of switching contacts
4
Voltage of switching output
230
Current of switching output
16 A
Operating voltage
400 V
Depth
32 mm
Height
112 mm
Width
254 mm
eClass 8.1
27143125
ETIM 6.0
EC001097
ETIM 5.0
EC001097
ETIM 4.0
EC001097
ETIM 3.0
EC001097
Certificates
Environmental protection standards
Environmental protection standards
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés