Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
GESIS EIB V-0/4 B - Switchgear 4-fold
Bill of material
83.020.0225.0
Order Number
83.020.0225.0
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Connection type
Plug-in connection
Type of current
AC
Max. number of switching contacts
4
Voltage of switching output
230
Current of switching output
16 A
Operating voltage
400 V
Depth
32 mm
Height
112 mm
Width
254 mm
eClass 8.1
27143125
ETIM 6.0
EC001097
ETIM 5.0
EC001097
ETIM 4.0
EC001097
ETIM 3.0
EC001097
Certificates
Environmental protection standards
Environmental protection standards
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей