Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wieland Electric
Beschreibung
GESIS FLEX-0/4HL AC F - Erweiterungsmodul
Stückliste
83.020.0632.0
Artikel-Nr.
83.020.0632.0
LOD Ebene
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Anzahl der Ausgänge
4
Anschlussart
Steckanschluss
Max. Ausgangsstrom
0.5 A
Max. Schaltspannung
230 V
Länge
130.0 mm
Höhe
44.0 mm
Breite
149.0 mm
Farbe
lichtgrau/schwarz
ETIM 6.0
EC001586
ETIM 5.0
EC001586
Zertifikate
Umweltschutzstandard
Umweltschutzstandard
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen