Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wieland Electric
Beschreibung
GESIS FLEX-0/4HL DC - Erweiterungsmodul
Stückliste
83.020.0633.0
Artikel-Nr.
83.020.0633.0
LOD Ebene
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Anzahl der Ausgänge
4
Anschlussart
Steckanschluss
Max. Ausgangsstrom
0.5 A
Max. Schaltspannung
24 V
Länge
130.0 mm
Höhe
44.0 mm
Breite
149.0 mm
Farbe
lichtgrau/schwarz
ETIM 6.0
EC001586
ETIM 5.0
EC001586
Zertifikate
Umweltschutzstandard
Umweltschutzstandard
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen