Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
GESIS FLEX-MS - Feed-in module
Bill of material
83.020.0610.0
Order Number
83.020.0610.0
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Connection type
Plug-in connection
Nominal voltage
400 V
Length
95.0 mm
Height
44.0 mm
Width
149.0 mm
Colour
Light grey/black
ETIM 6.0
EC002608
ETIM 5.0
EC002608
Certificates
Environmental protection standards
Environmental protection standards
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés