Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wieland Electric
Beschreibung
GESIS FLEX-PS 24/30 - Netzteilmodul
Stückliste
83.020.0640.0
Artikel-Nr.
83.020.0640.0
LOD Ebene
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Polzahl
2
Anzahl der Ausgänge
3
Anschlussart
Steckanschluss
Nennausgangsspannung DC
230 V
Ausgangsleistung
30 W
Länge
95.0 mm
Höhe
44.0 mm
Breite
149.0 mm
Farbe
lichtgrau/schwarz
ETIM 6.0
EC001581
ETIM 5.0
EC001581
Zertifikate
Umweltschutzstandard
Umweltschutzstandard
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen