Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
GESIS KNX FLEX-FC - Extension module
Bill of material
83.020.0638.0
Order Number
83.020.0638.0
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Number of outputs
2
Connection type
Plug-in connection
Nominal voltage
230 V
Length
166.0 mm
Height
44.0 mm
Width
144.0 mm
Colour
Light grey/black
Certificates
Environmental protection standards
Environmental protection standards
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型