카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
GST18I3V 3P1 F V - Distributor
Bill of material
92.030.4853.0
Order Number
LOD Destination
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Download picture
Download picture
Model
Connector
Number of poles
5
Connection type
H-Verteiler
Rated current
20 A
Rated voltage
250 V
Length
44.0 mm
Height
35.0 mm
Width
52.0 mm
Color of coding
Weight
g
eClass 8.1
27440603
ETIM 6.0
EC002567
ETIM 5.0
EC002567
ETIM 4.0
EC002567
Certificates Info
Info
Environmental protection standards
Info
PIC
gst18i5vk2p1tb_v.png
Certificates
Certificates
Certificates
Certificates
Certificates
Certificates
Environmental protection standards
Environmental protection standards
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드