Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
GST18i4S B1 ZR1 - Female connector with strain relief
Bill of material
92.943.3053.0
Order Number
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Model
Connector
Number of poles
4
Connection type
Screw connection
Rated current
20 A
Rated voltage
250 V
Length
75.64 mm
Height
15.0 mm
Width
38.0 mm
Color of coding
eClass 8.1
27440605
ETIM 6.0
EC002560
ETIM 5.0
EC002560
ETIM 4.0
EC002560
Certificates
Certificates
Certificates
Certificates
Certificates
Environmental protection standards
Environmental protection standards
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD