Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
GESIS FLEX-0/2W F DC - Extension module
Bill of material
83.020.0637.0
Order Number
83.020.0637.0
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Number of outputs
2
Connection type
Plug-in connection
Current of shutter output
3 A
Voltage of shutter output
24 V
Length
95.0 mm
Height
44.0 mm
Width
149.0 mm
Colour
Light grey/black
ETIM 6.0
EC001330
ETIM 5.0
EC001330
Certificates
Environmental protection standards
Environmental protection standards
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)