Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
GESIS FLEX-0/4HL DC - Extension module
Bill of material
83.020.0633.0
Order Number
83.020.0633.0
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Number of outputs
4
Connection type
Plug-in connection
Max. output current
0.5 A
Maximum switching voltage
24 V
Length
130.0 mm
Height
44.0 mm
Width
149.0 mm
Colour
Light grey/black
ETIM 6.0
EC001586
ETIM 5.0
EC001586
Certificates
Environmental protection standards
Environmental protection standards
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей