Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
GESIS FLEX-FC EM - Extension module
Bill of material
83.020.0639.0
Order Number
83.020.0639.0
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Number of outputs
2
Connection type
Plug-in connection
Length
130.0 mm
Height
44.0 mm
Width
144.0 mm
Colour
Light grey/black
Certificates
Environmental protection standards
Environmental protection standards
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés