Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
GESIS FLEX-FC EM - Extension module
Bill of material
83.020.0639.0
Order Number
83.020.0639.0
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Number of outputs
2
Connection type
Plug-in connection
Length
130.0 mm
Height
44.0 mm
Width
144.0 mm
Colour
Light grey/black
Certificates
Environmental protection standards
Environmental protection standards
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей