Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
GESIS KNX FLEX-ENO32 - EnOcean Gateway
Bill of material
83.020.0628.0
Order Number
83.020.0628.0
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Number of Outputs
32
Number of Inputs
32
Connection type
Plug-in connection
Length
126.0 mm
Height
44.0 mm
Width
144.0 mm
ETIM 6.0
EC001099
ETIM 5.0
EC001099
Certificates
Environmental protection standards
Environmental protection standards
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD