Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
GST18I3I B1H F7V SW - Flachleitungsadapter
Bill of material
92.031.5453.1
Order Number
92.031.5453.1
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Model
Tapp-off
Number of poles
3
Rated current
20 A
Rated voltage
250 V
Length
89.5 mm
Height
42.8 mm
Width
61.0 mm
Color of coding
Black
Weight
92.40 g
eClass 8.1
27440601
ETIM 6.0
EC002588
ETIM 5.0
EC002588
ETIM 4.0
EC002588
Assembly Instructions
Info
Certificate
Environmental protection standards
Environmental protection standards
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Wieland Electric
    GST18I5A S1 F7 - Flat cable entry
    Wieland Electric
    GESIS NRG 5+2; 50V - Cable end cap
    Wieland Electric
    5G2.5 - Flat cable 5G2,5mm²
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés