Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
GST18I3V 2P1T SV - Distributor
Bill of material
92.030.1253.1
Order Number
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Number of poles
3
Connection type
T-Distributor
Rated current
20 A
Rated voltage
250 V
Length
64.6 mm
Height
15.5 mm
Width
47.5 mm
Color of coding
eClass 8.1
27440603
ETIM 6.0
EC002567
ETIM 5.0
EC002567
ETIM 4.0
EC002567
Certificates
Certificates
Certificates
Certificates
Certificates
Environmental protection standards
Environmental protection standards
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model