카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
GST18i3V 2P1 T V - Distributor
Bill of material
92.030.1053.0
Order Number
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Model
Connector
Number of poles
3
Connection type
T-Distributor
Rated current
20 A
Rated voltage
250 V
Length
44.0 mm
Height
43.0 mm
Width
28.2 mm
Color of coding
Weight
24.75 g
eClass 8.1
27440603
ETIM 6.0
EC002638
ETIM 5.0
EC002567
ETIM 4.0
EC002567
Certificates
Certificates
Certificates
Certificates
Certificates
Certificates
Environmental protection standards
Environmental protection standards
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드