Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
GST18i3VK2P1T V - Distributor
Bill of material
92.030.3053.0
Artikel-Nr.
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Number of poles
3
Rated current
20 A
Rated voltage
250 V
Length
57.3 mm
Height
41.4 mm
Width
28.4 mm
Color of coding
eClass 8.1
27440603
ETIM 6.0
EC002567
ETIM 5.0
EC002567
ETIM 4.0
EC002567
Environmental protection standards
Environmental protection standards
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD