Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
5G2,5+2x1,5 - Flat cable 5G2,5+2x1,5
Bill of material
00.710.0323.7
Order Number
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Core insulation
Number of cores
5
Nominal cross section conductor
2.5 mm^2
Cable height approx.
ca. 6.3 mm
Nominal voltage U
1 kV
Nominal voltage U0
600 V
Sheath Color
eClass 8.1
27062002
ETIM 6.0
EC000825
ETIM 5.0
EC000825
ETIM 4.0
EC000825
Environmental protection standards
Environmental protection standards
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés