Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
5G2,5+2x1,5 - Flat cable 5G2,5+2x1,5
Bill of material
00.710.0323.7
Order Number
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Core insulation
Number of cores
5
Nominal cross section conductor
2.5 mm^2
Cable height approx.
ca. 6.3 mm
Nominal voltage U
1 kV
Nominal voltage U0
600 V
Sheath Color
eClass 8.1
27062002
ETIM 6.0
EC000825
ETIM 5.0
EC000825
ETIM 4.0
EC000825
Environmental protection standards
Environmental protection standards
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD