Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
5G2,5+2x1,5 - Flat cable 5G2,5+2x1,5
Bill of material
00.710.0323.7
Order Number
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Core insulation
Number of cores
5
Nominal cross section conductor
2.5 mm^2
Cable height approx.
ca. 6.3 mm
Nominal voltage U
1 kV
Nominal voltage U0
600 V
Sheath Color
eClass 8.1
27062002
ETIM 6.0
EC000825
ETIM 5.0
EC000825
ETIM 4.0
EC000825
Environmental protection standards
Environmental protection standards
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)