Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
5G2,5+2x1,5 - Flat cable 5G2,5+2x1,5
Bill of material
00.710.0323.7
Order Number
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Core insulation
Number of cores
5
Nominal cross section conductor
2.5 mm^2
Cable height approx.
ca. 6.3 mm
Nominal voltage U
1 kV
Nominal voltage U0
600 V
Sheath Color
eClass 8.1
27062002
ETIM 6.0
EC000825
ETIM 5.0
EC000825
ETIM 4.0
EC000825
Environmental protection standards
Environmental protection standards
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей