Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
GST18i3V 2P1 T V - Distributor
Bill of material
92.030.1053.0
Order Number
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Model
Connector
Number of poles
3
Connection type
T-Distributor
Rated current
20 A
Rated voltage
250 V
Length
44.0 mm
Height
43.0 mm
Width
28.2 mm
Color of coding
Weight
24.75 g
eClass 8.1
27440603
ETIM 6.0
EC002638
ETIM 5.0
EC002567
ETIM 4.0
EC002567
Certificates
Certificates
Certificates
Certificates
Certificates
Certificates
Environmental protection standards
Environmental protection standards
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD