Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
GST18I3V 3P1 B - Distributor
Bill of material
92.030.7053.0
Order Number
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Model
Connector
Number of poles
3
Connection type
H-Verteiler
Rated current
20 A
Rated voltage
250 V
Length
44.0 mm
Height
35.0 mm
Width
52.0 mm
Color of coding
eClass 8.1
27440603
ETIM 6.0
EC002567
ETIM 5.0
EC002567
ETIM 4.0
EC002567
Certificates
Certificates
Certificates
Certificates
Certificates
Certificates
Environmental protection standards
Environmental protection standards
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés