Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
GST18I3V 3P1 B - Distributor
Bill of material
92.030.7053.0
Order Number
LOD Level
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELAND eShop EN
Info EN
Model
Connector
Number of poles
3
Connection type
H-Verteiler
Rated current
20 A
Rated voltage
250 V
Length
44.0 mm
Height
35.0 mm
Width
52.0 mm
Color of coding
eClass 8.1
27440603
ETIM 6.0
EC002567
ETIM 5.0
EC002567
ETIM 4.0
EC002567
Certificates
Certificates
Certificates
Certificates
Certificates
Certificates
Environmental protection standards
Environmental protection standards
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей